Tassello a lamierino HLC
Tassello in lamierino di tipo economico (testa esagonale)
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Condizioni ambientali: All'interno, condizioni secche
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
I clienti hanno cercato anche tassello, meccanico, fissaggio o passante.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Lunghezza ancorante
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 150 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
- 25 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 30,65








