Chiodi per calcestruzzo X-C P8
Chiodo singolo per fissaggio al calcestruzzo con inchiodatrici a polvere
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
standard
I clienti hanno cercato anche chiodo singolo per calcestruzzo, chiodo per calcestruzzo, chiodo per calcestruzzo, Chiodo per inchiodatrice o chiodo singolo.
Scegli le opzioni
Lunghezza gambo elemento di fissaggio
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
- 1000 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 42,48











