Torna al contenuto principale
Scioperi in corso:possibili ritardi nelle consegne in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Per assistenza, contatta il nostro Servizio Clienti

Chiodi universali X-U S12 (con rondella da 12 mm)

Chiodo singolo con rondella in acciaio da 12 mm, da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio

  • Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Acciaio
  • Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
  • Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
premium

Scegli le opzioni

Lunghezza gambo elemento di fissaggio
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 47,86