Un field engineer HIlti che da consigli ad un appaltatore.

Connessioni strutturali

Soluzioni Hilti per risolvere le sfide più difficili con barre d'armatura e ancoranti meccanici post-installati

  • I progressi nella tecnologia delle costruzioni hanno permesso l’utilizzo di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei progettisti, soprattutto per i progetti di connessioni strutturali. Le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo possono essere realizzate con barre d'armatura post-installate utilizzando le disposizioni di ancoraggio al calcestruzzo fornite dall’EC2-1-1.​
  • Le barre d'armatura post-installate possono essere adoperate sia per applicazioni calcestruzzo-calcestruzzo che prevedono sovrapposizione delle barre, sia nel caso di progettazione di giunti senza sovrapposizione. ​
  • Gli ancoranti post-installati HUS4-H garantiscono, invece, la massima produttività nelle applicazioni di ringrosso strutturale (overlay) fungendo da connettori a taglio tra i due strati.

Centri di progettazione

Ambiti di applicazione

Ancoraggio piastra di base

Ancoraggio piastra di base

Per la nostra gamma di ancoraggi meccanici e chimici, Hilti combina lo sviluppo dei prodotti supportandosi a decenni di feedback ed esperienze in cantiere.

I nostri ancoranti chimici e meccanici offrono soluzioni ad alte prestazioni per il fissaggio della piastra di base su differenti materiali di base.

Scopri di più
Connessioni calcestruzzo-calcestruzzo

Connessioni calcestruzzo-calcestruzzo

Il progresso della tecnologia nel mondo delle costruzioni ha determinato l'introduzione di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei progettisti, in particolare per le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo tramite armature post-installate.

La gamma di prodotti e software Hilti aiutano a supportare il design dalle comuni applicazioni di armatura post-installata sino alle sfide più difficili in cantiere.

Scopri di più
Applicazioni su muratura

Applicazioni su muratura

Il fissaggio su muratura è sempre più frequente all'interno del panorama nazionale. Con riferimento a questo materiale base è opportuno selezionare soluzioni di ancoraggio e di rinforzo murario certificate e sismoresistenti.

Hilti è in grado di soddisfare tali esigenze anche con il contributo del Politecnico di Milano.

Rinforzo sismico con intonaco armato Ancoraggio sismico della piastra di base Barra elicoidale Heli-Brick
Fissaggio su acciaio

Fissaggio su acciaio

Dimentica gli scomodi metodi tradizionali e proiettati nel futuro con gli innovativi metodi di fissaggio su acciaio Hilti.

Sperimenta la semplicità e la flessibilità dei nostri prigionieri, realizzati per un'installazione efficiente con un solo utensile e un'ampia copertura applicativa, anche in ambienti particolarmente corrosivi.

Scopri di più
L046660.tif

Solai collaboranti con X-HVB

L’X-HVB è un connettore a taglio con Marcatura CE e benestare tecnico europeo (ETA) facile da applicare, non richiede saldature nè manodopera specializzata, ideale per la realizzazione di solai compositi acciaio-calcestruzzo e il consolidamento di solai esistenti anche in zona sismica.

Scopri di più
Facciate

Facciate ventilate e continue

Il fissaggio di elementi di facciata a un edificio realizzando una facciata continua o una facciata ventilata può essere facilmente effettuato utilizzando la gamma di sistemi di canali gettati in opera o soluzioni di ancoraggio post-installate di Hilti.

Con l'innovativa gamma di ancoraggi per calcestruzzo di Hilti, supportiamo il tuo progetto con un sistema di fissaggio per facciate ad alte prestazioni.

Scopri di più
Facciate

Energia, risorse naturali e industria

Soluzioni specifiche nel settore Energia e Industria per titolari, ingegneri e appaltatori edili.

Le nostre soluzioni integrate per progetti più ampi e complessi sono studiate per assisterti lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto, dalla progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione e allo smantellamento.

Scopri di più

SOFTWARE, SERVIZI E RISORSE DI INGEGNERIA

Software PROFIS Engineering per connessioni acciaio-calcestruzzo
Software PROFIS Engineering per connessioni acciaio-calcestruzzo

PROFIS Engineering Suite

Software per una progettazione più veloce e accurata di ancoraggi e ferri di armatura

PROFIS Engineering Suite è un software intuitivo basato su cloud che rende la progettazione e l'analisi dei collegamenti strutturali più rapida e semplice che mai.

PROFIS non progetta solo ancoranti, ma calcola e analizza diversi tipi di fissaggi, incluse connessioni acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura, nonché soluzioni complete di ringhiere e piastre base che sono più affidabili, più convenienti e conformi alle normative.

L060088.tif

Servizi di ingegneria

Richiedi supporto per la progettazione e consulenza tecnica specializzata dei nostri ingegneri esperti.

Richiedi supporto tecnico Firma tecnico abilitato
Ask Hilti

Engineering Center

Accedi alla piattaforma per ricevere consulenza tecnica sui principali temi di ingegneria, tieniti aggiornato seguendo i nostri webinar e leggi gli articoli del nostro portale.

Articoli Live Webinar e on-demand I consigli dell'esperto
Prove di carico Hilti

Prove di carico in situ

Lascia che sia Hilti a verificare la qualità di installazione degli ancoranti e/o a valutarne la resistenza.

Maggiori informazioni sulle prove di carico
Manuali tecnici e libreria BIM/CAD

Risorse di ingegneria

Progetta in BIM utilizzando i nostri template e oggetti BIM. I manuali tecnici sono costantemente aggiornati seguendo l’evoluzione delle norme italiane e europee.

Editoriali di settore per le applicazioni ponti/ viadotti e gallerie.

Libreria BIM/CAD Manuali tecnici Ponti e Viadotti Gallerie stradali e ferroviarie

Referenze di cantiere Hilti nel mondo

Hilti jobsite reference tabakalera San Sebastián Spain

Connessioni calcestruzzo-calcestruzzo

Esamina alcuni dei nostri progetti che affrontano il tema delle connessioni calcestruzzo-calcestruzzo diffusi su tutto il mondo.

Scopri di più
Hilti jobsite reference trevi fountain Rome Italy

Ancoraggio piastra di base

Esamina alcuni dei nostri progetti di ancoraggio post-installato diffusi su tutto il mondo.

Scopri di più
Firestop customer projects

Protezione antifuoco

Scopri quali edifici e sedi utilizzano già le nostre soluzioni antifuoco.

Centro Torino Compartimentazioni versatili e sismo-resistenti negli ospedali Compartimentazione al fuoco degli impianti

Condividi