Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Manuali tecnici

I nostri manuali tecnici raccolgono decenni di esperienza, attività di ricerca, test di laboratorio e applicazioni reali in cantiere.

Dalla progettazione alla posa in opera, mettiamo a disposizione competenze tecniche, strumenti pratici e documentazione specialistica per aiutarti a lavorare in modo più efficiente, sicuro e conforme alle normative vigenti.

Ogni documento è sviluppato per supportare progettisti, ingegneri e professionisti dell’edilizia nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze del progetto.

Connessioni Strutturali

Manuale di tecnologia del fissaggio
Dicembre 2025


Steel to concrete connections
Using Post-installed Systems (English version)


Manuale delle connessioni in calcestruzzo
Connessioni tramite sistemi post-installati


Applicazioni con barre elicoidali Heli-Brick
Voci di capitolato


Manuale di tecnologia del Fissaggio per applicazioni sismiche
Approfondisci la conoscenza del fissaggio e dei sistemi di ancoraggio meccanico e chimico per applicazioni sismiche.


Voci di capitolato per prove di carico in situ


Voci di capitolato per applicazioni strutturali
Consulta tutte le voci di capitolato per i sistemi di ancoraggio.


Manuale tecnico Facciate ventilate
Una installazione sicura, facile e veloce.


Manuale X-HVB
Guida alla progettazione di solai collaboranti acciaio - calcestruzzo


Manuale sulla corrosione

Supporti modulari

Manuale sistemi di supporto modulare resistenti al fuoco
(English version)


Manuale di impianti resistenti a sisma
Consulta il manuale tecnico per l’installazione di impianti meccanici, elettrici o di ventilazione in grado di resistere al terremoto.


Manuale di sistemi di installazione medio-leggere

Protezione al fuoco

Compartimentazione passive al fuoco
Voci di capitolato e campi di applicazione per impianti


Nuovo Manuale tecnico sistemi antifuoco
Schede tecniche, istruzioni per l’uso e campi di applicazione certificati ETA dei sistemi Hilti di protezione passiva al fuoco.


Manuale sistemi antifuoco


Firestop in wood construction
Solutions for direct installation