Kit per compressione cunei CFS-T EX
Nuovo prodottoKit per compressione cunei per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di telai di attraversamento cavi in atmosfere potenzialmente esplosive
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 187,61
Stampi per colata CFS-T CM
Nuovo prodottoStampo per colata utilizzabile come blocco cassaforma scatolata per telai di attraversamento CFS-T SB
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 8,29
Set piastre di ancoraggio CFS-T EX
Nuovo prodottoSet di piastre di ancoraggio per fissare moduli cavi dentro a un telaio di attraversamento in atmosfere potenzialmente esplosive
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 90,39
Estrattore CFS-T PUL
Nuovo prodottoEstrattore cuneo per rimuovere rapidamente il cuneo di compressione quando si ripenetrano cavi addizionali all'interno di un telaio di attraversamento
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
EUR 260,13
Set di piastre di ancoraggio CFS-T
Nuovo prodottoSet di piastre di ancoraggio per fissare moduli cavi dentro a un telaio di attraversamento e aumentare la pressione
- Approvazioni: UL
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 78,13
Kit per compressione cunei CFS-T
Nuovo prodottoKit per compressione cunei per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di telai di attraversamento cavi
- Approvazioni: UL
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 33,67
Kit per compressione cunei CFS-T EMC
Nuovo prodottoKit per compressione cunei per formare in modo rapido e facile una sigillatura a tenuta ed efficace dentro a un telaio di attraversamento cavi quando è necessaria una compatibilità elettromagnetica
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Da
EUR 229,75
Modulo di precompressione CFS-T SQU
Nuovo prodottoModulo per squeezer per comprimere preventivamente e provvisoriamente moduli cavi, creando spazio per inserire rapidamente e facilmente un cuneo di compressione
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
EUR 409,98
Cuneo per compressione CFS-T STRF
Nuovo prodottoCuneo di compressione per formare rapidamente e facilmente una tenuta efficace e resistente all'interno di sigillature passaggio cavi STRF
- Dimensioni (LxPxH): 32 x 60 x 32 mm
EUR 30,77