REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Vernice ablativa pronta all'uso
  • Inodore e a base di acqua
  • Impermeabile, per uso esterno
  • Resistenza a olio e benzina
  • Mantenimento della flessibilità da asciutto
Applicazioni
  • Protezione dei cavi e cavi in fasci su canaline
  • Utilizzabile nei settori del gas e del petrolio, nelle installazioni offshore, negli impianti petrolchimici e nelle centrali elettriche
  • Facilità di applicazione con l'utilizzo di un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo senza aria (misura dell'ugello consigliata da 0,58 a 0,63 mm)
  • Conforme alla norma IEC 60332-3-22 Categoria A per la ridotta diffusione delle fiamme

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto