Autofeed unit DD AF-CA H 230V
Nuovo prodottoArticolo #2240487
Unità di avanzamento automatico Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotaggio a diamante a telaio - da utilizzare con la DD 250-CA
- Da utilizzare con: DD 250-CA
- Peso: 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH): 176 x 137 x 325 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Autofeed unit DD AF-CA H 230V #2240487
Caratteristiche
- Produttività e comodità ineguagliabili - le unità di avanzamento automatico consentono una carotaggio assistito
- Maggiore sicurezza per l'operatore, maggior comfort di lavoro e minor fatica quando si eseguono carotaggi in condizioni difficili
- Le caratteristiche intelligenti includono il rilevamento automatico della superficie, il rilevamento della profondità di foratura, la gestione dell'acqua, l'inizio foro agevolato ed il rilevamento del foro passante
- Applica una potenza ottimale durante il processo di carotaggio, prolungando la vita utile dell'attrezzatura e riducendo il tempo di foratura per ogni foro
- Trasferimento dati tramite tecnologia bluetooth® tra carotatrice e unità di avanzamento automatico – comodi comandi grafici tramite display HMI della carotatrice
Applicazioni
- Aggiornamento delle carotatrici DD 250-CA per un funzionamento quasi autonomo
- Grandi diametri
- Fori profondi