Perforatore a batteria TE 6-22






Perforatore a batteria versatile SDS Plus con ampio raggio di foratura, funzione di scalpellatura e mandrino a cambio rapido (piattaforma a batteria Nuron)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.84 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 4 - 16 mm
- Energia singolo impatto: 2.6 J
I clienti hanno cercato anche tassellatore, tassellatore batteria, Martello perforatore, scalpellatore pneumatico o martello combinato.
Scegli le opzioni
- 1 pezzi
Dati tecnici
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Prestazioni, versatilità ed ergonomia in un unico prodotto: il perforatore a batteria TE 6-22 è dotato di un'ampia gamma di forature, di una funzione di scalpellatura e di un maggiore comfort per l'uso quotidiano
- Contribuisce a ridurre l'affaticamento: ora è ancora più leggero, aiutandovi a portare a termine i lavori più grandi di foratura del calcestruzzo
- Manipolazione migliorata: migliore bilanciamento dell'attrezzo e impugnature sagomate per forare, scalpellare o azionare l'attrezzo più comodamente in qualsiasi posizione
- Funzioni di sicurezza complete - comprende il sistema Active Torque Control (ATC) per proteggervi meglio da una rotazione incontrollata se la punta s'incastrasse
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
Applicazioni
- Foratura e perforazione a percussione in calcestruzzo e muratura
- Foratura praticamente priva di polvere (è necessario il sistema di rimozione della polvere a bordo TE DRS-4/6 o il connettore dell'aspiratore TE DRS-C)
- Scalpellatura leggera – come raschiatura piastrelle, pulizia di binari o correzione di superfici
- Forature occasionali in legno e acciaio (con mandrino a serraggio rapido opzionale)
- Inserimento di ancoraggi e tasselli compatti (con porta-inserti TE-C opzionale)
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Nuron

Nuron

Servizi
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat