Punta cava di alta qualità SDS Max (TE-Y) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
ultimate

I clienti hanno cercato anche puntapunta cavapunta aspirante o SDS plus.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Lunghezza di lavoro
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Lunghezza
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 4 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 265,59

Dati tecnici

Connettore
TE-Y (SDS Max)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Forma della testa
Sistema di taglio multiplo
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Aspiratore necessario
Classe di prodotti
Ultimate

Documenti

pdf Istruzioni d'uso TE-CD TE-YD, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 1.4 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Esecuzione e pulizia del foro in un'unica fase
  • Pulizia ottimale del foro per una posa corretta del tassello
  • Robustezza, durata e velocità di perforazione uguale alle punte TE-YX
  • Minima possibilità di incastrarsi o incollarsi durante la foratura in ferri di ripresa

Applicazioni

  • Esecuzione di fori per ancoraggio di giunzioni strutturali in acciaio (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.)
  • Esecuzione di fori per collegamenti strutturali con ferri di armatura installati a posteriori
  • Esecuzione di fori per ancoraggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scale, traverse)
  • Esecuzione di fori per restauri strutturali o ammodernamenti con ferri di armatura installati a posteriori
  • Esecuzione di fori per sostituzione di ferri di ripresa posizionati male o assenti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat