Punta per perforatore sistema metrico TE-Y (SDS max)

Punta perforatori TE-Y 15/35 #418305

Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) premium con punta in carburo per foratura nel calcestruzzo

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
premium

I clienti hanno cercato anche puntapunta calcestruzzoSDS Maxpunta pietra o quattro taglienti.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 15 mm
Lunghezza di lavoro
  • 200 mm
Lunghezza
  • 350 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 75,38
EUR 75,38
/
1 Pz