Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Punta di centraggio MultiCut arbor Inc.

Albero con punta di centraggio 85mm Mult #2279301

Albero con punta di centraggio utilizzabile con seghe a tazza MultiCut Premium

  • Tipo di sega a tazza: Sega a tazza multilama
  • Materiale base: Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
  • Modalità di lavorazione: Foratura
premium

I clienti hanno cercato anche alberopunta di centraggio o multicut sp.

Scegli le opzioni

Tipo di sega a tazza
  • Sega a tazza multilama
Diametro
  • 7 mm
Lunghezza di lavoro
  • 44 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 41,24
EUR 41,24
/
1 Pz

Dati tecnici

Tipo di sega a tazza
Sega a tazza multilama
Materiale base
Materiali multipli, Metallo, Legno, Plastica, Cartongesso
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Gambo esagonale
Diametro
7 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Disponibilità di una punta di centraggio dedicata - prodotta con acciaio ad alta velocità rettificato (HSS-G) per un centraggio più semplice e una guida più uniforme nel vostro pezzo
  • Cambi punta rapidi -montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio

Applicazioni

  • Esecuzione di fori usando le seghe a tazza MultiCut Premium SP
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat