Torna al contenuto principale

Inserti HSS

Visualizza le punte di acciaio ad alta velocità (HSS), i set HSS e le punte di cobalto HSS per la foratura del metallo

Visualizza le punte di acciaio ad alta velocità (HSS), i set HSS e le punte di cobalto HSS per la foratura del metallo
Punta in cobalto HSS-Co Punta di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Set punte cobalto HSS-Co Set di punte di cobalto HSS di alta qualità per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio e nell'acciaio inox ≤1100 N/mm², conforme alla norma DIN 338 / 340
Punta HSS G Punta rettificata di precisione HSS premium per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme ala norma DIN 338
Set punte HSS-G Set di punte rettificate di precisione premium HSS per realizzare fori di piccolo diametro nell'acciaio ≤900 N/mm², conforme a DIN 338 / 340
Punta HSS-R Punta standard HSS realizzata con processo di torsione, ideale per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
Set punte HSS-R Punta standard HSS fucinata per rullatura per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo, conforme a DIN 338
Torna ai prodotti ()
Confronta
Prodotti ()
Collegati per procedere
Registrati
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello