Soluzioni per l'eolico offshore

Soluzioni per l'eolico offshore

Il tuo partner completo per la modularizzazione dell'eolico offshore

In qualità di partner nelle soluzioni integrate, Hilti supporta i tuoi progetti lungo la filiera, contribuendo a ridurre i costi di proprietà per proprietari di impianti, EPC, responsabili di cantieri globali, appaltatori e OEM. La nostra offerta comprende un sistema integrato di prodotti, servizi e strumenti digitali certificati APQP4Wind, progettati per offrire maggiore efficienza e produttività dalle fasi di pianificazione fino all'esecuzione.

Con un peso inferiore e tempi di installazione più rapidi, l'approccio modulare può non solo aiutare a ridurre i costi fino a circa il 30%, ma può anche contribuire a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 40%.

Aggiornamento in corso
Progettazione, modellazione e prefabbricazione

Progettazione, modellazione e prefabbricazione

Supporto completo al progetto per ridurre il costo totale di proprietà dei progetti eolici offshore

La nostra offerta prevede assistenza ingegneristica e progettuale (comprese librerie 3D, attrezzi per l'analisi strutturale e software che supportano il BIM-to-field) e servizi di pre-fabbricazione come taglio, kitting e preassemblaggio. Offriamo anche rapporti di convalida dei cortocircuiti, documentazione di costruzione e formazione in loco.

Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di servizi di ingegneria per progetti eolici offshore, rappresentiamo la realtà più forte del mercato, con la realizzazione di oltre 3.500 fondazioni, 20.000 torri e 70 sottostazioni offshore. Pienamente conformi alle certificazioni APQP4Wind, le soluzioni Hilti per la progettazione, la modellazione e la prefabbricazione possono contribuire a velocizzare l'installazione, ridurre il peso e il costo totale di proprietà dei tuoi progetti.

Sistemi di supporto modulare

Sistemi di supporto modulare

Semplifica le tubazioni EI&T, HVAC e le tubazioni non critiche eliminando la necessità di saldatura.

I sistemi di supporto modulari Hilti ti offrono una soluzione completa per i sistemi EI&T, HVAC e per le tubazioni non critiche. Poiché non richiedono saldature o lavori a caldo, questi supporti modulari possono essere installati più rapidamente da una sola persona, senza bisogno di attrezzature specifiche.

Con un peso inferiore del 50% rispetto a una soluzione tradizionale, i sistemi modulari ti aiutano ad aumentare la produttività, a ridurre i costi di manodopera e a migliorare salute e sicurezza in cantiere. Altamente flessibili e facili da ispezionare, i sistemi modulari stanno cambiando il modo in cui eroghiamo i servizi nei progetti eolici offshore.

Soluzioni per l'eolico offshore

Fissaggio su acciaio

Soluzioni di messa a terra e griglie non saldate per gli ambienti offshore più complessi

Hilti contribuisce a rendere l'installazione delle griglie più rapida, sicura e conveniente. Come alternativa intelligente ai morsetti, gli speciali ganci per grigliati sono progettati per resistere alle vibrazioni e non necessitano quindi di un regolare serraggio. Resistenti alla corrosione, richiedono pochi ritocchi o addirittura nessun ritocco dopo l'installazione. Allo stesso modo, le soluzioni Hilti per messa a terra e collegamento a terra offrono un'alternativa a tutti quei sistemi che si basano su lunghe operazioni di saldatura e rilavorazione.

Per le applicazioni ad alta corrente, il perno S-BT HC è ideale per l'uso su acciaio più spesso in ambienti complssi, e può essere utilizzato con cavi con un calibro fino a 4/0 AG.

Sistemi a pavimento integrati

Sistemi a pavimento integrati

Un modo più rapido per creare stanze in strutture offshore, senza bisogno di saldature

I sistemi a pavimento integrati aiutano a semplificare la creazione di qualsiasi elemento, dalle sale di servizio, attrezzature e controllo fino alle aree abitative. Una struttura modulare è progettata per supportare armadi, tubature, HVAC, canaline portacavi e pavimenti. Facilmente configurabile per quasi tutti i layout delle stanze, questa soluzione permette di evitare che piedistalli e vassoi si scontrino.

L'installazione è più rapida e non richiede saldature, mentre i servizi di ingegneria, progettazione e prefabbricazione accelerano ulteriormente i tuoi progetti. Conformemente agli standard del settore, i sistemi di pavimenti integrati Hilti sono più resistenti e leggeri e ti offrono una struttura versatile che può aiutarti ad affrontare le sfide nell'ambiente offshore.

Soluzioni per progetti energetici e industriali

Dall'estrazione mineraria e quella onshore di petrolio e gas fino alle costruzioni navale, riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete che integrano software, hardware e servizi.

Scopri le soluzioni di progetto complete e integrate

Proteggi il tuo personale

Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti e infortuni nei tuoi cantieri, investiamo molto nelle tecnologie per la sicurezza: sia che si tratti di soluzioni per il controllo della polvere integrate negli attrezzi, sia che si tratti di formazione o di sistemi per tenere traccia delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.

Scopri le soluzioni per la sicurezza

Controlla i costi degli attrezzi

Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione flotta attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.

Scopri la gestione flotta attrezzi

Condividi