- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Innovazione e tendenze del settore edile
- Gestione del progetto attraverso il BIM
DALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA ALLA REALIZZAZIONE IN CANTIERE
Pensi ancora che la pianificazione con BIM e Plant Design serva solo ai progettisti? Ti faremo cambiare idea!
I metodi di costruzione che impiegano tecnologie sofisticate non sono una moda passeggera, sono essenziali per gestire risorse limitate.
Grazie ai Servizi di Progettazione Integrata IDS (BIM/Plant Design) e agli strumenti per l'edilizia digitalizzata, tutti gli attori coinvolti nella progettazione, nella costruzione e nella gestione dell'edificio possono sfruttare la metodologia BIM, conforme al settore residenziale ed industriale, per garantire la massima produttività prima, durante e dopo le fasi di realizzazione.
BENEFICI DELLA GESTIONE DELL'INTERO FLUSSO DI LAVORO: DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
Fase di progettazione
- Ingegnerizzazione delle soluzioni
- Identificazione delle interferenze
- Soluzioni multi-disciplinari
- Scelta ottimizzata della soluzione antifuoco
Fase costruttiva
- Prefabbricazione
- Logistica trasparente
- Digital-to-field: creazione affidabile del layout per il cantiere
- Documentazione e validazione digitalizzate
Fase operativa
- Prontezza operativa
- Gestione della manutenzione
- Field to BIM: documentazione dello stato di fatto
- Ottimizzazione delle fasi
PERCHÉ GLI ARCHITETTI E GLI INGEGNERI DOVREBBERO USARE IL BIM
max.
di materiale risparmiato
max.
di tempi di installazione
decisioni tecniche gestite in cantiere
grazie alla pianificazione anticipata
potenziali
di lavoro risparmiato
FASE DI PROGETTAZIONE
Ottimizza la progettazione e la pianificazione in cantiere con la metodologia bim conforme al settore industriale
Supporti di impianti e soluzioni antifuoco – per ridurre costi di materiale, tempi di installazione e interferenze
Con i Servizi di Progettazione Integrata BIM/Plant Design, l’installazione dei supporti impiantistici è pianificata centralmente prima della fase di cantiere, rendendo possibile la costruzione di supporti unici per diverse tipologie di impianto. E’ possibile includere anche la scelta delle soluzioni per la compartimentazione al fuoco degli attraversamenti di impianto. Risparmia materiale, evita improvvisazioni sul cantiere e riduci il tempo di lavoro.
Ingegnerizzazione delle soluzioni - per edifici più sicuri e più efficienti
Partendo dalle tue esigenze legate ad uno specifico cantiere (ad esempio standardizzazione, flessibilità o modularità) ti supportiamo nell'identificazione di una soluzione specifica ed ottimale. Riguardo alle compartimentazioni ti aiutiamo a ridurre le applicazioni ed i casi non coperti dalle certificazioni di prodotto per evitare di dover costruire il fascicolo tecnico.
Identificazione delle interferenze per i supporti MEP: per evitare soluzioni improvvisate in cantiere
Puoi identificare tutte le interferenze già in fase progettuale, così da evitare soluzioni ad hoc e last minute in cantiere. La visualizzazione in 3D del BIM, "ciò che vedi è quello che verrà realizzato", facilita l'ottimizzazione del progetto, molto prima di iniziare la fase di cantierizzazione.
Creazione di un modello dal cantiere al BIM: documentazione affidabile
Le informazioni disponibili spesso sono disomogenee, soprattutto quando si lavora in edifici vecchi o già esistenti. Puoi importare le misure di pareti, solette, ferri di armatura e di alcuni elementi MEP con dispositivi di scansione field to BIM, direttamente nel tuo modello BIM.
FASE COSTRUTTIVA
IN CHE MODO BIM TI CONSENTE DI GESTIRE I CANTIERI RISPETTANDO LE TEMPISTICHE
Prefabbricazione: taglio e pre-assemblaggio
Un modello BIM dettagliato consente di utilizzare soluzioni ed elementi prefabbricati in officina, grazie a disegni esecutivi dettagliati.
L'assemblaggio in cantiere può essere eliminato: risparmi tempo, riduci gli sprechi e il margine di errore.
Guarda il video sui nostri Servizi di Prefabbricazione
BIM to Field - Veloce avanzamento del cantiere
Grazie al BIM to Field, potrai ottenere le indicazioni precise sulla posizione in cui effettuare i fori per il posizionamento corretto dei sistemi di supporto impiantistico e dei componenti posati in opera come ancoranti e passacavi/ passatubi antifuoco. Gli strumenti di layout avanzato possono persino leggere i tuoi file BIM e utilizzare un laser incorporato per individuare i punti e contrassegnarli nella realtà, partendo dal modello. Le soluzioni installate in opera migliorano significativamente la produttività, grazie al risparmio di manodopera e alla semplificazione delle fasi di lavoro.
Convalida - Conferma in tempo reale delle specifiche di progetto
In un processo end-to-end, il modello BIM è un riferimento unico e affidabile. I processi di convalida sono più facilmente integrabili: il BIM mostra quali componenti installare e dove, creando una connessione tra il cantiere e il modello per generare la documentazione necessaria. Attrezzi come i perforatori a impatto con modulo coppia adattiva o software come il programma di gestione della documentazione antifuoco ti aiutano a collettare tutte le informazioni durante l'installazione dei componenti.
Guarda il video sui processi di convalidaFase Operativa
I VANTAGGI DEL BIM NELLA GESTIONE DELLE FASI DI CANTIERE
Field to BIM, per una documentazione as-built completa ed accurata
Dopo la realizzazione e il collaudo dell'edificio, i dispositivi di scansione laser e gli strumenti di advance layout (stazione totale) ti consentono di tenere sempre aggiornato il tuo modello BIM.
Questi strumenti sono molto efficienti perché trasferiscono i dati direttamente al modello BIM, senza dover apportare modifiche o riadattamenti manuali ai documenti.
Validazione
Gli addetti ai lavori (progettisti, responsabili della sicurezza, direzioni lavori, facility manager, etc), sanno quanta documentazione si debba produrre per la realizzazione e gestione di un edificio.
Con gli apparecchi di scansione a laser e la gestione dei documenti mediante BIM, hai la sicurezza di contare su documentazione dello stato di fatto precisa e utile per tutto il ciclo di vita dell'edificio.
Progettato per essere facilmente realizzato e gestito
Scegliendo Hilti come tuo Partner sin dalle fasi iniziali, avrai la possibilità di includere tutti i requisiti operativi nel tuo progetto.
La definizione delle soluzioni tecniche per le differenti applicazioni mira alla massima ottimizzazione durante l'intero ciclo di vita e ad una gestione efficiente dell'edificio.
SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA IDS
Risolvi i problemi di produttività del cantiere prima che si verifichino
IDS è un ottimo strumento per ridurre i costi dei materiali, i tempi di installazione ed evitare soluzioni improvvisate e non pianificate in cantiere. Per fare questo è necessario iniziare a collaborare insieme già in fase progettuale.
Grazie ai servizi IDS di Hilti, potrai evitare costi aggiuntivi e problematiche dell'ultimo minuto in cantiere. Proviamo ad analizzare cosa succede in cantiere oggi quando ci troviamo a dover realizzare supporti impiantistici per applicazioni MEP. Ti sarà capitato spesso a dover definire le soluzioni di staffaggio direttamente in cantiere, adottando singole soluzioni di staffaggio per ogni tipo di impianto (elettrico, meccanico...).
Grazie ad IDS potrai definire supporti multi-impianto già in fase di progettazione, identificando la soluzione ottimale per il tuo cantiere e pianificando l'approvigionamento di materiale. Aggiungere le soluzioni antifuoco al BIMY non riduce solamente il rischio di interferenze ma getta le basi per introdurre soluzioni innovative come ad esempio i cast-in device. Questi passatubi facili da installare sono installati sui casseri e possono essere identificati facilmente, riducendo il rischio di ritardi costosi.
1. Analisi IDS
Partendo dal modello del tuo progetto, suddividiamo l'edificio in aree omogenee e definiamo per ogni sezione delle soluzioni concettuali di staffaggio.
Cosa offriamo:
- Identificazione di tutte le soluzioni di staffaggio per il tuo cantiere (soluzioni concettuali).
- Ottimizzazione delle soluzioni: supporti multi-impianto.
- Stima dell'effort necessario per la progettazione BIM.
2. Specifica IDS
I supporti tecnici definiti in fase di analisi, vengono ottimizzati ed ingegnerizzati.
Cosa offriamo:
- Report di calcolo dei supporti MEP ("tipologici") ottimizzati e verificati secondo le normative vigenti, sia per casi ad alta ripetitività e/o complessi sia per singole eccezioni.
- Progettazione di soluzioni antifuoco ottimizzate per affidabilità e ripetibilità.
3. Modellazione IDS
Aggiungi i supporti progettati direttamente nel modello BIM e individua eventuali interferenze/problemi che potrebbero comportare modifiche al progetto.
Cosa offriamo:
- Report delle eccezioni del modello BIM relativamente ai supporti MEP.
- Sistemi di protezione al fuoco aggiunti al modello BIM.
4. Output IDS
Per un trasferimento fluido delle informazioni di progetto dall'ufficio al cantiere.
Cosa offriamo:
- Disegni esecutivi.
- Dati BIM to Field.
- Distinte base.
- Dettagli ed indicazioni per taglio binari, preparazione kit e preassemblaggio.
Servizi di collaborazione IDS
Forniamo anche un servizio di collaborazione per supportarvi durante l'intero progetto. Saremo anche presenti in loco per riunioni periodiche di allineamento.
DISPOSITIVO ANTIFUOCO GETTATO IN OPERA
GLI STRUMENTI BIM DI HILTI TI FANNO RISPARMIARE TEMPO E FORZA LAVORO
I dispositivi antifuoco gettati in opera (“cast-in” o “sleeve antifuoco”) sono dei passa-tubi o passa-cavi che assicurano una protezione al fuoco per gli attraversamenti di impianto.
Possono essere inclusi nel modello BIM.
Una forte riduzione di lavoro, si evita così l’uso di schiume e pannelli antifuoco.
RIVOLGITI A NOI
La partnership con noi ti consente di vedere i benefici della digitalizzazione end-to-end per il tuo business
Anche se sei un esperto BIM, possiamo mostrarti nuovi strumenti per ampliarne i benefici oltre alla progettazione. L'elevato contenuto tecnologico dei moderni strumenti per l'edilizia consente di risparmiare manodopera, tempo, costi amministrativi e ridurre il margine d'errore.
Sfrutta le tecnologie e i processi più moderni, integrando la nostra collaborazione per una struttura end-to-end unitaria e coesa.