Soluzioni per le sottostazioni
Strutture di ancoraggio e supporto affidabili per i tuoi progetti
Dalle soluzioni di ancoraggio per trasformatori e attrezzature pesanti all'installazione di supporti per cavi ad alta tensione, offriamo sistemi rigorosamente testati e affidabili utilizzati nei principali progetti di sottostazioni a livello globale. Le soluzioni ingegneristiche integrate spaziano dai moduli per il passaggio dei cavi al fissaggio delle attrezzature, e sono progettate per accelerare le tempistiche del tuo progetto e ottimizzare i costi.
Ad oggi l'assemblaggio prefabbricato di supporti elettrici e supporti multifunzione per HVAC, cablaggi e tubature - o sistemi a pavimento completi e integrati - supporta i progetti di tutto il mondo a raggiungere più rapidamente l'eccellenza operativa.


Supporti per cavi ad alta tensione
Una posa dei cavi più sicura e flessibile per ridurre il rischio di cortocircuiti
Il funzionamento quotidiano delle sottostazioni elettriche richiede il transito sicuro di migliaia di cavi ad alta tensione. Il rischio maggiore è quello di un cortocircuito, che può causare gravi danni e arresti. I supporti saldati sono un metodo costoso e che richiede tempo nella posa dei cavi, mentre il loro utilizzo rende difficile evitare le curve strette.
Al contrario, i nostri supporti modulari per cavi ad alta tensione e le nostre gallocce assicurano un transito cavi flessibile e sicuro, che può essere modificato più facilmente qualora fosse necessario cambiare la configurazione dei cavi. Inoltre queste soluzioni consentono una facile ispezione visiva, per cui puoi accorgerti di potenziali problemi prima ancora che diventino gravi.

Sistemi per solai rialzati
Installa i cavi attraverso un'unica struttura integrata e flessibile
I pavimenti galleggianti sono comunemente usati nelle sottostazioni come metodo intelligente per il passaggio dei cavi. Tradizionalmente, questi vengono creati utilizzando una complessa combinazione di supporti per pannelli, supporti per passerelle elettriche e unità a pavimento galleggiante. Onerosi da installare, questi sistemi richiedono impalcature aggiuntive difficili da modificare e di solito lasciano solo uno spazio ristretto per i cavi.
Ti aiutiamo a risolvere questi problemi con sistemi a pavimento completamente integrati che comprendono un'unica struttura combinata. Leggere ma robuste, queste soluzioni integrate consentono di posare i cavi con facilità, nonché di modificare i layout per renderli adatti a modifiche e regolazioni dell'ultimo momento.

Supporti per condotti HVAC
Una soluzione senza saldature che aiuta a ridurre l'impatto sulla manodopera e le rilavorazioni
Quando le sottostazioni vengono costruite, ampliate o modificate, i condotti HVAC devono essere pianificati e installati in modo efficiente. I supporti saldati per condotte HVAC sono robusti ma pesanti, e richiedono un forte coinvolgimento di manodopera per essere installati. Oltretutto sono difficili da modificare una volta installati.
Abbiamo sviluppato un approccio innovativo alla posa dei condotti grazie a supporti modulari per condotti HVAC che risultano flessibili e facilmente installabili, utilizzando ancoranti che possono essere installati da un solo operatore. Poiché non è necessaria alcuna saldatura, è richiesto solo un intervento minimo di rielaborazione dopo l'installazione.

Canalina portacavi e supporti per scala
Combina i tuoi sistemi di cablaggio, HVAC e tubature
Le canaline portacavi e i supporti a cascata sono solo due esempi di metodi di installazione per cavi lenti e difficili da modificare. Abbiamo creato un'alternativa flessibile. I nostri sistemi MI, MQ e MT ti permettono anche di integrare l'installazione di più sistemi, tra cui cablaggio, HVAC e tubature. Grazie al loro design modulare, puoi facilmente apportare modifiche alla configurazione all'ultimo momento.
Il software PROFIS con plugin per la modellazione 3D consente di progettare sistemi di canalina portacavi e scale portacavi robusti e omologati.

Fissaggio dell'attrezzatura su calcestruzzo
Soluzioni affidabili per l'ancoraggio meccanico e chimico
Il fissaggio delle apparecchiature su calcestruzzo nelle sottostazioni può essere complesso. I requisiti cambiano, per cui l'armatura non è di solito l'opzione migliore. Inoltre, è possibile che le apparecchiature debbano essere installate su calcestruzzo fessurato, in luoghi scomodi o in ambienti difficili.
Ti aiutiamo a risolvere queste sfide con un'ampia gamma di ancoranti meccanici e chimici post-installati, tutti omologati per il fissaggio su calcestruzzo in diverse situazioni. I nostri attrezzi rendono la disposizione e l'installazione degli ancoranti semplici e veloci, mentre il software di ancoraggio PROFIS ti aiuta a selezionare la soluzione adatta ad ogni applicazione che richieda il fissaggio di attrezzature tramite ancoranti post-installati.

Protezione passiva dal fuoco
Sistemi antifuoco omologati per tutte le tue applicazioni principali
La protezione passiva dal fuoco è una priorità fondamentale nell'ambiente delle sottostazioni. Lo scoppio di un incendio deve essere contenuto in un'area il più possibile ristretta e il più a lungo possibile. Sebbene i sistemi antifuoco tradizionali a base di malta e stucco possano essere efficaci per le penetrazioni passanti, questi risultano complicati e lenti da installare.
La nostra gamma di prodotti ad alte prestazioni per la protezione passiva dal fuoco aiuta a rendere il sistema antifuoco più rapido e robusto. Sono compresi i manicotti antifuoco, i collari e le bende, oltre ai dispositivi di montaggio e alle barriere per le cavità. Il software Firestop Documentation Manager semplifica la progettazione e la selezione di sistemi antifuoco omologati per le tue applicazioni specifiche.
Soluzioni per progetti energetici e industriali
Dall'estrazione mineraria e quella onshore di petrolio e gas fino alle costruzioni navale, riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete che integrano software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti e infortuni nei tuoi cantieri, investiamo molto nelle tecnologie per la sicurezza: sia che si tratti di soluzioni per il controllo della polvere integrate negli attrezzi, sia che si tratti di formazione o di sistemi per tenere traccia delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione flotta attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione flotta attrezzi