Inserti e consumabili in promo fino al 24%, riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24. Scopri la promo
Bridge 231 Brno
Luogo: Czech Republic.
Applicazione: ancoraggio trave di bordo con installazione del disco di tenuta in plastica HIW-SD con Hilti RE 500 V4. Progetto secondo EC2-4
Visualizza
Prestige Liberty Towers
Luogo: India.
Applicatione: piastra di base ancorata con tasselli Hilti HST3, HSL4, RE 500 V4. Design secondo la normativa EC2-4.
Visualizza
MAHSR Bullet Train
Luogo: India.
Applicatione: Ancoraggio della piastra di base in acciaio al calcestruzzo per fissaggi temporanei usando tasselli HUS4-H. Design secondo EC2-4.
Visualizza
UOB Renovation
Luogo: Thailandia.
Applicazione: collegamento tra piastra di base e calcestruzzo per la ristrutturazione di una vecchia struttura utilizzando Hilti HSL4. Design secondo ACI 318-19, EIT011008-21
Visualizza
Kai Tai Sport Park
Luogo: Hong Kong.
Applicazione: Ancoraggio piastra di base della balaustra con tasselli Hilti HUS4. Design secondo ETAG 001.
Visualizza
Mumbai Metro
Luogo: India.
Applicazione: Fissaggio della piastra di base della catenaria (ROCS) in galleria con Hilti HST3, HY 200 R V3. Design secondo EC2-4, NATM
Visualizza
Catwalk for Crossing Rhine River
Luogo: Italia.
Applicazione: Fissaggio piastra di base delle travi in acciaio al calcestruzzo usando Hilti RE 500 V4. Design secondo EC2-4
Visualizza
48 Avenue
Luogo: India.
Applicazione: fissaggio della piastra di base usando Hilti HY 200 R V3. Design secondo EC2-4
Visualizza
USBRL
Luogo: India.
Applicazione: fissaggio della piastra di base per E&M, S&T ROCS in galleria usando soluzioni Hilti HST3, HST4-R, HY 200, RE 500 V4. Design secondo designed EC2-4, ETAG Annex-C
Visualizza
Z Morth Tunnel
Luogo: India.
Applicazione: fissaggio della piastra di base per supporti MEP usando Hilti HST3, RE 500, HY 200. Design secondo EC2-4
Visualizza
Ricostruzione dei cordoli del bordo del ponte sul viadotto di Quincinetto
Luogo: Italia.
Applicazione: Piastra di base in acciaio su calcestruzzo, supporti temporanei con Hilti HUS4-H. Design secondo EC2-4.
Visualizza
Magazzino automatico: Fissaggio piastra di base delle scaffalature
Luogo: Italia.
Applicazione: Fissaggio della piastra di base del montante della scaffalatura con Hilti RE 500 V4. Design secondo EC2-4.
Visualizza
UmweltBank
Luogo: Germania.
Applicazione: Soffitto composto legno-calcestruzzo e colonna in legno su calcestruzzo con Hilti HUS4-H. Design secondo EC2-4.
Visualizza
Bangalore International Airport
Luogo: India.
Applicazione: Collegamento degli angolari ad L in acciaio alla muratura per il supporto del mattone con tasselli Hilti HRD. Design secondo BS 8539.
Visualizza
Chennai Metro Rail (CMRL 2)
Luogo: India.
Applicazione: Collegamento montante alla parete con Hilti HIT-RE 500 V4 +AM (8.8). Design secondo EC2-4.
Visualizza
Nursing Home of the Future Vöhringen
Luogo: Germania.
Applicazione: Costruzione ibrida in legno e calcestruzzo con Hilti HCW. Design secondo EC2-4.
Visualizza
Brigade Horizon
Luogo: India.
Applicazione: fissaggio della piastra di base all'intradosso della soletta con Hilti HUS3. Design secondo EC2-4.
Skypark
Luogo: Slovacchia.
Applicazione: Ancoranti post-installati HRD per LVF. Design secondo EC2-4