- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Connessioni strutturali
- Connessioni calcestruzzo- calcestruzzo
- Referenze di progetto: Ferri di ripresa post-installati
REFERENZE DI PROGETTO
Nathani Heights
- Luogo: India.
- Applicazione: Rinforzo di colonne, solette (overlay) con Hilti RE 500 V4, progettato secondo EOTA TR 069, Hilti method, EC2-1-1.
Crevalcore School
- Luogo: Italia.
- Applicazione: Rinforzo di solai (overlay), aggiunta di pareti a taglio con Hilti RE 500. Design secondo EC2-1-1, EC8-1
The Exchange 106
- Luogo: Malesia.
- Applicazione: collegamento dei solai a pareti con Hilti RE 500. Design secondo Hilti method.
Schott Solar AXL 33
- Luogo: Germania.
- Applicazione: Rinforzo di solette (overlay) con Hilti RE 500, HCC-K 10x200. Progetto secondo Hilti method
Potsdam Humboldt Bridge
- Luogo: Germania.
- Applicazione: Rinforzo di travi a cassone (overlay), connessioni al pilastro con Hilti RE 500, HCC-K 10x120, HCC-K 10x180. Progetto secondo Hilti method e lo standard RC nazionale.
Prestige Liberty Towers
- Luogo: India.
- Applicazione: Tasselli post-installati. Progettazione antincendio e antisismica con Hilti RE 500. progetto secondo il metodo Hilti
Tin Can Island
- Luogo: Nigeria.
- Applicazione: Rinforzo della soletta (sovrapposizione di calcestruzzo) di una piattaforma portuale con Hilti RE 500 V4. Progetto secondo EOTA TR 066, EC2-1-1.
Al Habtoor Towers
- Luogo: Emirati.
- Applicazione: rinforzo del solaio, delle pareti e delle colonne di una torre di 85 piani utilizzando Hilti HIT-RE 500, ancoraggi corti HKD. Progetto secondo EOTA TR 069, EC2-4