![SafeSet](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/3104635_L142090_v1.png)
![SafeSet](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1699878373077/3104635-l142090-v1.png)
Più semplice. Più veloce. Più sicuro. SafeSet
SafeSet per l'edilizia: la soluzione per risparmiare tempo e denaro nei tuoi lavori di fissaggio.
Il sistema Hilti SafeSet è stato progettato per avere un modo più semplice, più veloce e più sicuro di eseguire tutte le fasi del fissaggio di piastre base, ferri di armatura e MEP. Con SafeSet è possibile:
- Eliminare il processo di pulizia manuale dei fori;
- Risparmiare fino al 30% sull'uso del prodotto, con il dispenser a batteria intelligente e eliminare del tutto gli sprechi con le soluzioni di ancoraggio pre-dosate;
- Risparmiare fino all'80% sul tempo di serraggio degli ancoranti con il nostro sistema Adaptive Torque (AT).
![SafeSet](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/3104635_L142090_v1.png)
![Evita la pulizia manuale dei fori](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1699879830866/225718-l141697.png)
Evita la pulizia manuale dei fori
Velocizza le fasi di installazione con le soluzioni di ancoraggio con SafeSet, eliminando il processo di pulizia del foro
- Pulizia automatica dei fori: combina le punte cave con un aspiratore Hilti ad alta potenza per eliminare la necessità di pulire manualmente i fori. La pulizia manuale richiede molto tempo, è soggetta a errori e può portare a un fissaggio non sicuro.
- Soluzioni che non necessitano la pulizia del foro: scegli ancoraggi approvati per l'uso senza pulizia supplementare dei fori.
I nostri sistemi di ancoraggio vanno dagli ancoranti chimici per il fissaggio di barre filettate, ferri di armatura e altri elementi, agli ancoranti ad espansione e agli ancoraggi per carichi pesanti. Le approvazioni includono l'antisismico, l'ancoraggio nel calcestruzzo bagnato e altro ancora.
![Ancoraggio su calcestruzzo](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1598061417/image.coreimg.png/1699879113348/2276124-l146040.png)
Ottimizza l'applicazione degli ancoraggi chimici
Conosci esattamente la quantità di resina che si sta utilizzando in cantiere
Usa il nostro dispenser di ancorante chimico cordless per ridurre gli sprechi: inietta solo la quantità di prodotto necessaria.
![Semplifica il controllo della coppia di serraggio](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_47689307/image.coreimg.png/1699879267890/2577584-l146420.png)
Semplifica il controllo della coppia di serraggio
Coppia di serraggio conforme alle certificazioni dei prodotti e ai dati tecnici con il sistema Adaptive Torque
Usa il nostro sistema Adapative Torque (AT) per un'installazione più semplice e veloce. Risparmia tempo fino all'80% per l'installazione degli ancoraggi in cantiere e minimizza il rischio di un serraggio insufficiente o eccessivo.
Progettato per essere utilizzato facilmente anche dai lavoratori meno esperti, il sistema AT combina un avvitatore a impulsi e un modulo di serraggio intelligente per aiutarti a serrare gli ancoranti secondo le specifiche o in linea con i dati tecnici.
Quali applicazioni in cantiere sono coperte da SafeSet?
![Piastra base](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_70/image.coreimg.png/1699518408768/2202669-l128070.png)
Piastra base
- Acciaio: connessioni di colonne e travi, piattaforme e soppalchi, scale e molto altro.
- Facciate: staffe su soletta e connessioni a bordo solaio.
- Attrezzature industriali: fissaggio di macchine, attrezzature e scaffalature di magazzini e altro.
- Civile: segnaletica per gallerie, strutture di contenimento e altro ancora.
![Ferro di armatura](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_702821135/image.coreimg.png/1699518398712/1962203-l127386.png)
Ferri di armatura
- Estensioni di travi, solette, pilastri e muri.
- Giunti tra travi, pilastri, solai e muri.
- Rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante sovrapposizione o incamiciatura.
![Supporti per impianti](/content/hilti/E4/IT/it/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1699879524334/3056445-l148002.png)
Supporti per impianti
- Ancoraggio di supporti modulari.
- Piastre base per impianti meccanici, di ventilazione ed elettrici.
Scopri le altre soluzioni Hilti per incrementare i tuoi profitti
Tutti i vostri attrezzi cordless con un'unica piattaforma batterie
Alimenta circa 90 attrezzi con la piattaforma a batteria Nuron da 22V - compatibile con attrezzi che vanno dal trapano a percussione al martello demolitore. Ottieni più prestazioni, potenza e flessibilità in cantiere che mai.
Scopri la differenza che fa NuronSelezione e progettazione degli ancoraggi più semplice
Con PROFIS puoi progettare soluzioni di fissaggio conformi alle norme in pochi minuti, anche per le condizioni di cantiere più difficili e per i requisiti specifici dei climi più caldi e più freddi.
Scopri il software di progettazione PROFIS