- Pagina iniziale
- Soluzioni commerciali professionali
- Taglio e piccole demolizioni

Taglio e piccole demolizioni
Al 110% con te.
Quando si effettuano dei lavori di ristrutturazione capita molto spesso di dover creare delle nuove tracce per il passaggio di impianti elettrici o idraulici, per questo un vero professionista non può fare a meno di un attrezzo per scanalare e di un demolitore leggero e potente.
È IL MOMENTO GIUSTO PER RISTRUTTURARE
Il contesto normativo attuale (superbonus 110%, bonus 50%, bonus mobili ecc) rema a favore delle opere di ristrutturazione fornendoti un argomento aggiuntivo con i tuoi clienti per poter prendere importanti lavori e i nostri prodotti ti permetteranno di avere un parco attrezzi in grado di posizionarti come professionista del settore e partner affidabile.
SAI COME RISPARMIARE TEMPO E DENARO?
Scanalatrice, demolitore e il gioco è fatto
Quando hai bisogno di un risultato pulito e preciso, oltre al demolitore non puoi rinunciare alla scanalatrice. Ti basterà eseguire le tracce con la scanalatrice e scavare il canale per i tuoi impianti.
Semplice ed efficace
Quando non hai a disposizione la scanalatrice ma vuoi comunque un risultato di ottimo livello, la scelta del demolitore giusto risulta ancora più fondamenale.
Vuoi scoprire come realizzare tagli o demolizioni precise e pulite?
Scopri le altre applicazioni

Aperture e passaggi su pareti
Scopri le soluzioni di carotaggio a diamante più rapide, pulite e sicure.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per aperture e passaggi su pareti
Pressatura tubi
Scopri modi semplici e innovativi per piegare e connettere i tubi dei tuoi impianti idraulici.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per la pressatura tubi
Perforazione e avvitatura
Scopri strumenti di ultima generazione per risparmiare tempo nei tuoi progetti.
Scopri di più sulle nostre soluzioni per perforazione e avvitaturaVuoi avere più informazioni sui kit o ricevere un'offerta personalizzata?