- Pagina iniziale
- Soluzioni commerciali professionali
- Taglio e piccole demolizioni
Taglio e piccole demolizioni: come farli nel modo giusto ogni volta
Esegui il lavoro in modo più efficiente con gli attrezzi giusti
Realizzare piccole demolizioni o tagli di pareti durante dei lavori di ristrutturazione può risultare complesso se non si utilizzano gli strumenti giusti. Ogni tipologia di intervento richiede l'attrezzo adeguato per garantire un lavoro rapido e di qualità.
Consigli professionali per realizzare ogni lavoro in modo più rapido, sicuro e facile
Per lavori di taglio e demolizione grandi o piccoli: 5 attrezzi per farli nel modo giusto.
Demolizione leggera e scalpellatura
Le correzioni superficiali su calcestruzzo e muratura sono facili con il martello demolitore leggero TE 300-AVR:
- Tipologia di lavoro: Parete
- Tipo di mandrino: TE-C (SDS-plus)
- Il martello demolitore Hilti più leggero progettato per un utilizzo senza sforzo in tutte le tipologie di lavoro
- Impugnatura anteriore ergonomica in gomma per una migliore maneggevolezza
Demolizione occasionale
È possibile passare più facilmente attraverso le pareti o smontare le pareti divisorie con il martello perforatore TE 50-AVR:
- Diametro altamente versatile: 12 - 55 mm
- Foratura a percussione in calcestruzzo, pietra, muratura
- Bassa pressione di contatto per un comfort operativo ottimale
- Eccellente maneggevolezza
Demolizione ad alta intensità
Per lavori di demolizione ad alta intensità su pareti in muratura e in mattoni, il nostro martello demolitore TE 700-AVR eccelle ogni volta:
- Un rapporto prestazioni-peso ottimizzato per un'elevata efficienza
- Eccellente maneggevolezza
- Motore a induzione per manutenzione e maggiore durata dell'attrezzo
Demolizione intensiva
Il seghetto frontale a batteria SR 6-A22 offre potenza di taglio, velocità e maneggevolezza di prim'ordine:
- Versatile per demolizione intensiva di mattoni o muratura, o per tagliare legno, tubi o canali
- Si tratta di uno strumento Hilti a batteria 22 V da poter aggiungere al parco utensili esistente
- Funziona con vibrazioni minime ed ergonomia avanzata per un maggiore comfort durante il lavoro
Per scanalature su pareti, pavimenti e soffitti
La nostra scanalatrice da parete DCH 150-SL è appositamente progettato per la massima produttività:
- Capace di tagliare canali fino a 50x50 mm con dischi di taglio da 150 mm
- Design robusto e motore durevole per una maggiore durata
- Impugnatura ergonomica per una presa più confortevole
- Praticamente senza polvere quando utilizzato con un aspirapolvere Hilti compatibile
Lavori praticamente senza polvere per condizioni di lavoro più sicure ed efficienti
Aiuta a evitare che la polvere influisca sulla salute e sulla produttività nel cantiere.
Inoltre in questa serie...
Aperture e passaggi su parete
Scopri le soluzioni di carotaggio a diamante più rapide, pulite e sicure.
Scopri di più su aperture e passaggi su parete
Pressatura tubi
Scopri modi semplici e innovativi per piegare e connettere i tubi dei tuoi impianti idraulici.
Scopri di più sulla pressatura tubi
Perforazione e avvitatura
Scopri strumenti di ultima generazione per risparmiare tempo nei tuoi progetti.
Scopri di più su perforazione e avvitaturaCosa aspetti?
Il nostro team è pronto a rispondere a tutte le tue domande sul taglio e sulla demolizione leggera.
Compila il form e sarai ricontattato da un consulente esperto.