Tassello in plastica per telai HRD-KR2
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r4682
Tassello in plastica per telai ad alte prestazioni senza collarino (acciaio inox A2, testa esagonale)
- Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa: Testa esagonale Torx
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Profondità di inserimento flessibile (omologato per una profondità di inserimento di 50 mm e 70 mm) - il tassello ideale per una vastissima gamma di applicazioni, praticamente per ogni tipo di materiale di base
- Adatto per fissare spessori fino a 90 mm (lunghezze tassello da 60 mm a 140 mm)
- Disponibile in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile A2
- Preassemblato per un utilizzo e una qualità di fissaggio ottimali
Applicazioni
- Fissaggio di sottostrutture in metallo per facciate ventilate
- Applicazioni tipiche per i produttori di componenti in metallo, come fissaggio mancorrenti, montanti finestre, ringhiere, balaustre, ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.