REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Collari a due viti con meccanismo basculante laterale
  • Gamma completa di collari: copre una vasta gamma di diametri
  • Chiusura a scatto per un prefissaggio più semplice e veloce
  • Doppio raccordo saldato M8/M10 per una maggiore flessibilità
  • Gamma completa che copre tutte le dimensioni di bloccaggio
Applicazioni
  • Installazioni di tubazioni leggere fino a 6" (o 172 mm)
  • Fissaggio di tubazioni per acqua dolce, acque di scarico e riscaldamento
  • Per applicazioni sanitarie, di riscaldamento e gas, con tubazioni di vari materiali
  • Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
  • Installazione di tubazioni di riscaldamento ed idrauliche

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto