Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Morsetto per condotte di ventilazione MVZ-DC

Morsetto canali ventilaz. MVZ-DC 20/30 #2048088

Morsetto per condotte di ventilazione zincato utilizzabile con condotti normali

  • Coppia di serraggio: 5 Nm
  • Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato

Scegli le opzioni

Coppia di serraggio
  • 5 Nm
Range di apertura - D (max)
  • 30 mm
  • 40 mm
Dimensioni della confezione
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 113,58
EUR 1,14
/
1 Pz

Dati tecnici

Coppia di serraggio
5 Nm
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Documenti

pdf Manuale di istruzioni MVA-DC [ 411.8 KB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Semplice da installare solo con viti: non sono necessarie installazioni o forature preliminari
  • Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
  • Semplice da installare utilizzando un avvitatore: non sono necessari bloccaggi o forature preliminari
  • Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
  • Semplice da installare utilizzando un avvitatore - non sono necessari bloccaggi o forature preliminari

Applicazioni

  • Connettore per condotte di ventilazione rettangolari
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat