Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) ISO 7089
Rondella piana 10 10,5x20x2 ISO 7089 A2 #2184481

Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a ISO 7089
- Grado materiale necessario: A2
- Composizione materiale: Acciaio inox A2 - DIN EN ISO 7089
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Scegli le opzioni
Diametro interno - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diametro esterno - DA
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
- 100 pezzi
- 150 pezzi
- 200 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
150
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 47,92
EUR 0,32
/
1 Pz


