Vite a testa esagonale zincata DIN 933
Vite esagonale M8x55 Zn DIN 933 8.8 #2184494

Vite a testa esagonale corrispondente a DIN 933
- Filettatura - M: M8
- Composizione materiale: Acciaio grado 8.8
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Scegli le opzioni
Filettatura - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Lunghezza - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Lunghezza filettatura - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
- 50 pezzi
- 150 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 22,57
EUR 0,45
/
1 Pz



