Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Lame per seghetto alternativo per legno morbido (velocità)

Lama segh. altern. P 77 (25) wood speed #2332302

Lame per seghetto alternativo per tagli rapidi e diritti nel legno morbido e OSB

  • Classe di prodotti: Standard
  • Materiale base: Legno morbido (abete, pino ecc.), Truciolato
  • Caratteristiche lama: Taglio dritto, Taglio rapido
standard

Scegli le opzioni

Passo del dente
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Lunghezza sezione dentata
  • 77 mm
  • 125 mm
Lunghezza lama
  • 100 mm
  • 152 mm
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 56,51
EUR 2,26
/
1 Pz

Dati tecnici

Classe di prodotti
Standard
Materiale base
Legno morbido (abete, pino ecc.), Truciolato
Caratteristiche lama
Taglio dritto, Taglio rapido
Materiale lama
HCS
Denti per pollice
5-6
Tipo di dente
Terra, Serie laterale
Gambo
Gambo a occhio singolo (gambo a T)
Passo del dente
4 - 5.2 mm
Lunghezza sezione dentata
77 mm
Lunghezza lama
100 mm

Documenti

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglese [ 715.7 KB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • La nostra velocità di taglio più alta - passo progressivo dei denti e spessore ridotto al minimo per tagliare il legno morbido e i pannelli più velocemente di qualsiasi altra lama per seghetto alternativo Hilti
  • Ottimizzato per legno morbido e pannelli - queste lame per seghetto alternativo in acciaio ad alto tenore di carbonio sono progettate per un rapido avanzamento quando si lavora in prodotti di legno più morbidi e a bassa abrasione

Applicazioni

  • Taglio diritto e ad alta velocità di legno morbido e OSB
  • Utilizzabile con tutti i seghetti alternativi con morsetto con lama con gambo a T
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat