Dischi di smerigliatura in ceramica SPX
Kit AG-D SPX 150x6.4 Bulk L (400) #3693235
Disco abrasivo ceramico di smerigliatura della massima classe di prestazioni con una percentuale di asportazione e una durata ancora più elevate
- Materiale base: Acciaio, Acciaio inox
- Dimensione dell'albero: 22.23 mm
- Spessore lama/disco: 6.4 mm
ultimate
I clienti hanno cercato anche smerigliatura metallo, dischi di smerigliatura, ruote di smerigliatura, molatura lunga durata o smeriglio.
Scegli le opzioni
Spessore lama/disco
- 6.4 mm
Diametro disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 4 919,88
EUR 4 919,88
/
1 Pz
Dati tecnici
Materiale base
Acciaio, Acciaio inox
Dimensione dell'albero
22.23 mm
Spessore lama/disco
6.4 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Profilo lama/disco
Premuto, Sagoma 27
Tipo di grana
Ceramica
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Dischi per smerigliatrice angolare con tecnologia di grani di ceramica per raddoppiare la loro durata massimizzando la velocità di eliminazione
- Massima produttività – ogni dettaglio di questi dischi di smerigliatura, dalla superficie autoaffilante allo spessore, è stato sviluppato per terminare più velocemente il proprio lavoro
- Smerigliatrice più sicura - questi dischi di smerigliatura in ceramica sono conformi alle norme di sicurezza sugli abrasivi EN 12413 e OSA
Applicazioni
- Raccomandato per una rimozione ruvida, dove un avanzamento efficace è più importante di una finitura della superficie
- Smerigliatura e sbavatura di metalli
- Preparazione alla saldatura o pulizia
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat
