Nuovo Speciale
Smart tag ON!Track Bluetooth® AI T320
ON!Track Smart Tag AI T320 (400) #3787668
Robusto asset tag per localizzare le attrezzature edili e fare domanda tramite il sistema di tracciamento attrezzi Hilti ON!Track - ottimizza il vostro inventario e risparmia tempo
- Dimensioni (LxPxH): 32 x 22 x 5 mm
- Tipo di codice a barre: Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
- Classe di protezione IP: IP 67 (IEC 60529)
premium
Scegli le opzioni
Dimensioni (LxPxH)
- 32 x 22 x 5 mm
Tipo di codice a barre
- Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
Comunicazione standard
- Bluetooth 4.0
Range temperatura d'esercizio
- -20 - 60 °C
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 6 210,00
EUR 6 210,00
/
1 Pz







