Morsetto per tubi di ventilazione MV-PI

Collare ventilazione MV-PI 900 #386502

Collare zincato per tubi di ventilazione con isolamento acustico per un'alta produttività in applicazioni di condotti a spirale

  • Connettore filettato - M: Nessun filetto
  • Carico massimo - F: 1500 N
  • Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2

Scegli le opzioni

Connettore filettato - M
  • M8, M10
  • Nessun filetto
Dimensione nominale del tubo
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 600 mm
  • 630 mm
  • 710 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1120 mm
  • 1250 mm
Dimensioni della confezione
  • 6 pezzi
  • 8 pezzi
  • 10 pezzi
  • 15 pezzi
  • 20 pezzi
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 739,23
EUR 73,92
/
1 Pz