Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Nastro isolante al silicone

Nastro isolante M-2 silicone #71086

Nastro isolante al silicone per l'inserimento successivo in morsetti per tubazioni

  • Composizione materiale: Gomma di silicone
  • Trattamento superficiale: n/a
  • Durezza materiale di isolamento: 45° ±5° Shore A

Scegli le opzioni

Lunghezza - L
  • 10000 mm
  • 20000 mm
Larghezza - B
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 31 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 396,20
EUR 396,20
/
1 Pz