REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Per questo tipo di applicazione sono necessari due elementi: adattatore TE-Y-AD (art. n.382390) e prolunga per punte TE-FY (disponibile in tre lunghezze diverse)
  • Amplia la gamma di prolunghe per punte per posizioni di difficile accesso
Applicazioni
  • Esecuzione di fori passanti con punta per perforatori espansa
  • Esecuzione di fori profondissimi con diametro 32 mm e oltre
  • Per lavorare a distanza dalla superficie di lavoro (ad es. su soffitti)
  • Il set includono raccordo TE-Y-AD e prolunga per punte perforatore
  • Il diametro del foro deve essere 1 1/4" (32mm) o più grande per ospitare il raccordo

Dati Tecnici

Documenti & Video