Nuron

Trapano a percussione a batteria SF 6H-22

Trap. avvitatore perc. SF 6H box #3811847

Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteriatrapano avvitatoretrapanoavvitatore o trapano a percussione.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Set inserti S-BSC UNI 50/2" T (6)
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 398,45