Nuron

Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22

Avv. imp.(quad) batt. SIW 6AT-22 1/2" sc #2365067

Avvitatore a impulsi 22V di grande potenza con robusto attacco per anello di frizione da 1/2" per ancoraggi e bullonature più rapidi e sicuri

  • Tipo di albero: Anello di frizione da 1/2"
  • Coppia massima: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
  • Coppia di sbloccaggio del dado: 650 Nm

I clienti hanno cercato anche avvitatore a impulsitrapano a impulsiavvitatore a impulsi a batteriaavvitatore massa battente o pistola a impulsi.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 490,79