Nuron
Trapano magnetico a batteria SF 30M-22
Trapano magnetico SF30M+HSS-AC(3)+bit #3964644
Potente trapano a batteria con magnete permanente, per foratura fino a 35 mm | Fori di diametro 1-3/8" in acciaio (piattaforma della batteria Nuron)
- Tipo mandrino: Connettore rapido 3/4" Weldon
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 45 Nm (Tubo molle)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 200 giri/min.; marcia 2: 280 giri/min.; marcia 3: 350 giri/min.; marcia 4: 420 giri/min.; marcia 5: 470 giri/min.; marcia 6: 520 giri/min.
I clienti hanno cercato anche Trapano a impulsi, Trapano a colonna magnetico, Trapano magnetico, Trapano magnetico professionale o Trapano magnetico a batteria.
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Valigetta SF 30M-22 cpl, 1x Punta a corona HSS AC 16x25, 1x Punta a corona HSS AC 18x25, 1x Punta a corona HSS AC 20x25, 1x Punta a corona HSS AC PP 100 punta di centraggio
Quanti kit vuoi ordinare?
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 582,27