Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo
Nuron

Smerigliatrice angolare a batteria AG 30D-22 (230 mm)

Potente smerigliatrice angolare a batteria con interruttore di sicurezza ”uomo morto” e impugnatura girevole per il taglio e la smerigliatura di metallo e calcestruzzo con dischi fino a 230 mm (batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 21.6 V
  • Diametro disco: 230 mm
  • Peso corpo dell'attrezzo: 5.4 kg

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 1 037,80