REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Seconda generazione di tecnologia Hilti a fissaggio diretto senza combustione - per il fissaggio di alta qualità e più affidabile sul calcestruzzo, acciaio e alcuni tipi di muratura
  • Funzionamento dell'attrezzo senza combustione - non è necessario conservare e smaltire bombolette o contenitori del gas
  • Fissaggio fino a 800/500/400 chiodi con una singola carica della batteria (a seconda del modello di batteria B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah o 2,6 Ah)
  • Capacità caricatore: 30 chiodi
  • Progettato per un elevata produttività - ritmo di fissaggio: 1,3 chiodi al secondo
Applicazioni
  • Fissaggio delle guide per cartongesso su pavimenti, pareti e soffitti su calcestruzzo, muratura o acciaio pieni
  • Fissaggio di reti, membrane o fogli con speciali porta-rondelle su pareti in calcestruzzo
  • Fissaggio di connessioni a parete su calcestruzzo, muratura o acciaio pieni - si consiglia di utilizzare lo speciale porta-rondella
  • Idoneo per varie applicazioni di fissaggio per uso leggero in calcestruzzo, muratura o acciaio pieni
  • Fissaggio di cavi, canaline o altri impianti elettrici leggeri - si consiglia di utilizzare il nasello inchiodatrice ME

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto