Tassello a battere metallico HSA
Tassello ad espansione HSA M16x182 85/70 #2004164
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA
I clienti hanno cercato anche tassello, fissaggio passante, calcestruzzo non fessurato, espansione o metallico.
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
PROFIS Software
Sì
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il primo tassello ad espansione certificato ETA per applicazioni seriali ad alta produttività. Posa tramite avvitatore a impulsi con controllo di coppia e barra di torsione Hilti.
- Eccellenti interassi e distanze dal bordo
- 3 profondità di inserimento che offrono la massima flessibilità
Applicazioni
- Ampia gamma di applicazioni di fissaggio nel calcestruzzo non fessurato
- Ringhiere e balaustre
- Scale
- Protezioni
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.