Barra di ancoraggio HAS-U 5.8
Barra d'ancoraggio HAS-U 5.8 M6x75 #2223936
Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (5.8 CS)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Diametro punta: 8 mm
- Lunghezza filetto utilizzabile: 65 mm
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Lunghezza ancorante
- 75 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 480 mm
- 500 mm
Composizione materiale
- Acciaio zincato (min. 5 µm) - classe di resistenza 5.8
Configurazione testa
- Testa esagonale
Dimensioni della confezione
- 5 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 30 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
20
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 8,98
EUR 0,45 / 1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Diametro punta
8 mm
Lunghezza filetto utilizzabile
65 mm
PROFIS Software
Sì
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- La testa è contrassegnata per favorire l'identificazione della classe dell'acciaio e della lunghezza della barra anche dopo l'installazione
- Barra di ancoraggio con punta a scalpello da utilizzare con le fiale chimiche HVU2 e per facilitare l'inserimento utilizzando ancoranti chimici a iniezione Hilti HIT
- Sostituisce le precedenti barre di ancoraggio HIT-V e HAS / HAS-E
- Ampio range di diametri di barra di ancoraggio (M6-M39)
- Lunghezze personalizzate e diametri addizionali fino a M39 disponibili su richiesta
Applicazioni
- Fissaggi su calcestruzzo e muratura in abbinamento con i corrispondenti sistemi di ancoraggio chimico Hilti HIT
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.