Tassello a battere metallico HST-HCR
Tassello a prigioniero HST-HCR M10x90/10 #387259
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici quotidiani su calcestruzzo fessurato (alta resistenza alla corrosione)
- Composizione materiale: Acciaio inox, HCR (elevata resistenza alla corrosione)
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
I clienti hanno cercato anche ancorante, sismico, metallico, espansione o passante.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M8
- M10
- M12
- M16
Lunghezza ancorante
- 75 mm
- 90 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 1 483,70
EUR 29,67 / 1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio inox, HCR (elevata resistenza alla corrosione)
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
PROFIS Software
Sì
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Tassello maschio ad alto rendimento Il design ottimizzato del cono e della chiave di espansione, combinati con acciaio e rivestimenti speciali, garantisce un'eccellente prestazione nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Adatto per applicazioni in calcestruzzo fessurato
Applicazioni
- Particolarmente adatto per applicazioni relative alla sicurezza e ambienti altamente corrosivi:
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.