Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Tassello a vite in plastica HRD-H

Tassello serram. HRD-H 10x60 #423870

Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale)

  • Configurazione testa: Testa esagonale
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato

I clienti hanno cercato anche tassello plastico prolungatoancorante plastico prolungatofissaggio telaiomuratura o fissaggio distanziato.

Dati tecnici

Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Misura chiave
13 mm
Dimensione punta
T40

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Versatilità imbattibile: la flessibilità della profondità di posa (omologato per 50 mm e 70 mm) rende questi tasselli in plastica adatti a una vasta gamma di fissaggi e materiali di base
  • Sono disponibili più versioni – è possibile scegliere tra diversi tipi di testa della vite e di resistenza alla corrosione in base alle esigenze del progetto
  • Risparmio di tempo in cantiere: questi ancoranti in plastica per calcestruzzo sono forniti già pronti all'uso con la vite preassemblata nel tassello a muro
  • È disponibile un'ampia documentazione: consultare la scheda tecnica per le informazioni essenziali su carico, resistenza, progettazione e installazione

Applicazioni

  • Facciate Rainscreen/ventilate - fissaggio di mensole per il montaggio di facciate su calcestruzzo e muratura
  • Lavorazione dei metalli - fissaggio di ringhiere, balaustre, corrimano, montanti finestre e altre strutture metalliche al calcestruzzo e alla muratura
  • Adatto per fissare accessori fino a 150 mm di spessore (lunghezze tassello da 60 a 200 mm disponibili)

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.