Torna al contenuto principale

Martelli demolitori a batteria

Grazie a Nuron anche gli attrezzi da demolizione più grandi possono diventare cordless. Scoprite qui la gamma completa di martelli demolitori, martelli pneumatici e demolitori SDS a batteria

Grazie a Nuron anche gli attrezzi da demolizione più grandi possono diventare cordless. Scoprite qui la gamma completa di martelli demolitori, martelli pneumatici e demolitori SDS a batteria
Martello demolitore cordless TE 500-22 Martello demolitore cordless SDS Max (TE-Y) per la scalpellatura in calcestruzzo o muratura, con AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (Active Vibration Reduction) (piattaforma batteria Nuron)
Demolitore a batteria TE 500-A36 Demolitore versatile a batteria per pareti SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura nel calcestruzzo e su muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction)
Torna ai prodotti ()
Confronta
Prodotti ()
Martelli demolitori a batteria

Martelli demolitori a batteria

Per lavori di demolizione e di rottura di pavimenti e pareti di dimensioni da piccole a medie

Che si lavori con calcestruzzo, muratura, piastrelle o intonaco, questa gamma di demolitori e martelli demolitori leggeri e sottili sveltisce notevolmente il lavoro. Grazie alla piattaforma di attrezzi cordless da 22 V Nuron si ottengono le stesse potenti prestazioni di demolizione degli attrezzi a cavo di dimensioni simili o maggiori, con tutta la flessibilità data dalla batteria.

L'equilibrio tra la performance ed il comfort, il controllo e la sicurezza

Prestazioni senza compromessi

Con i demolitori della piattaforma Nuron si ottengono le stesse prestazioni degli attrezzi a cavo.

Un'unica piattaforma di batterie per i vostri attrezzi

Tutti i vostri attrezzi – inclusi i demolitori ad uso intensivo – funzionano sulla stessa piattaforma degli attrezzi cordless ad alte prestazioni da 22 Volt Nuron.

Liberi dai cavi in cantiere

L'accesso all'alimentazione elettrica esterna è limitato? Nessun problema. Usufruite di una maggiore flessibilità in cantiere con gli attrezzi da demolizione a batteria.

Lavori di demolizione più sicuri

Forature praticamente senza polvere con il nostro sistema dedicato per la rimozione della polvere (DRS), e riduzione della fatica dovuta alle vibrazioni dell'attrezzo.

Demolizione controllata dei pavimenti

Demolizione controllata dei pavimenti

Per lavori da medi a piccoli – demolizione fino a 1,5 tonnellate di calcestruzzo con una sola ricarica

Pesando quasi 10 kg in meno rispetto ai demolitori simili, il martello pneumatico cordless TE 2000-22 è ideale per i lavori di demolizione in cui manipolazione, controllo dell'attrezzo e mobilità sono essenziali. È perfetto per il calcestruzzo di spessore fino a 20 cm in operazioni come la demolizione di pavimenti, il taglio di canaline per tubi e la rimozione di precisione di pavimenti pesanti. Tutto questo con vibrazioni di soli ~4,0 m/s², contribuendo così a ridurre la fatica.

Con la nostra tecnologia a batteria da 22 V Nuron, una sola ricarica della batteria Nuron più grande (B22-255) consente di demolire mezza tonnellata di calcestruzzo. Se si utilizza la grande valigetta opzionale per batterie con quattro batterie B22-255, è possibile demolire fino a 1,5 tonnellate con una sola ricarica.

Demolizione potente di pareti

Demolizione potente di pareti

Le stesse prestazioni dell'attrezzo a cavo senza praticamente generare polvere e con basse vibrazioni

Il nostro demolitore cordless per pareti TE 500-22 della piattaforma della batteria Nuron può eseguire una vasta gamma di attività di scalpellatura e demolizione in cui il controllo è essenziale senza dover accettare compromessi sulla performance.

Il TE 500-22 ha la stessa potenza degli analoghi martelli demolitori a cavo, in più è possibile ottenere una foratura praticamente senza polvere grazie alla compatibilità con il sistema per la rimozione della polvere DRS-B di Hilti. Tutto questo, insieme alle basse vibrazioni (solamente 6,7 m/s2), consente di lavorare più a lungo e con maggiore comfort.

Più risultati, meno polvere

Più risultati, meno polvere

Demolizione senza praticamente generare polvere con il sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B

Raccoglie fino al 95% della polvere durante la demolizione con il martello demolitore TE 500 e il martello pneumatico TE 2000 – basta fissare il sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B e un aspiratore cordless compatibile Hilti come il Nuron VC 5-22 e il Nuron VC 10-22 per un cantiere praticamente privo di polvere.

Consente di usufruire di condizioni di lavoro più sicure quando si effettuano lavori di risanamento di interni o quando si lavora in ambienti critici in cui la pulizia è essenziale, come i locali in uso, gli ospedali, i laboratori o le linee di produzione.

MARTELLI DEMOLITORI DA 36 V

Il martello demolitore cordless TE 300-A36 SDS-Plus e il martello demolitore TE 500-A36 SDS-Max offrono flessibilità ed una performance elevata, e possono essere utilizzati con i sistemi per la rimozione della polvere per cantieri più sicuri. 

Acquista i martelli demolitori da 36 V

AVETE BISOGNO DI UN DEMOLITORE A CAVO?

In questo caso abbiamo quello che fa per voi. I nostri martelli demolitori e demolitori a cavo sono progettati per una vasta gamma di applicazioni a parete e a pavimento, dall'uso leggero a quello intensivo.

Scopri i demolitori a cavo
Collegati per procedere
Registrati
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello