- Tipo di albero: Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Coppia di sbloccaggio del dado: 338 Nm
- Tipo di albero: Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima: 450 Nm (1)
- Frequenza massima di battuta: 2500 battute/minuto
SIW 9-A22 3/4"
Nuovo prodotto- Tipo di albero: Foro passante da 3/4"
- Coppia massima: 800 Nm (1)
- Coppia di sbloccaggio del dado: 875 Nm