Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Scopri in che modo la nostra gamma di attrezzi speciali può aiutarti a risparmiare manodopera e a migliorare la qualità costruttiva, nelle gettate di calcestruzzo, nella fabbricazione di lamiera metallica e per molti altri lavori quotidiani in cantiere

14 Prodotti

Filtro

Nuron

Taglia rebar/barre filettate NRC 6-22 cordless
Descrizione
Taglia rebar/barre filettate (25 mm / n. 8). Consente taglio a freddo privo di scintille (attrezzo sulla piattaforma Nuron)
Capacità di taglio del ferro di armatura (mm)
25 mm
Diametro lama
110 mm
Peso
3.3 kg

Nuron

Pistola termica cordless NHG 6-22
Descrizione
Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
Temperatura - max
500 °C
Temperatura - min.
300 °C
Peso
0.63 kg

Nuron

STR 4-22 Cesoia per barre filettate a batteria
Descrizione
Cesoia per barre filettate cordless compatta, compresa lama M10 (W3/8), per tagliare barre filettate fino a 10 mm di diametro
Tipo di materiale
Barra filettata, Barra filettata in acciaio, Barra filettata in acciaio inox
Voltaggio nominale
21.6 V
Peso corpo dell'attrezzo
2.69 kg

Nuron

NCV 10-22 Vibratore a zaino per calcestruzzo
Descrizione
Zaino per vibratore per calcestruzzo a batteria con motore brushless per la compattazione di pareti, solette e fondazioni (piattaforma a batteria Nuron)
Dimensioni (LxPxH)
320 x 218 x 666 mm
Peso
8.28 kg
Classe di protezione IP
IP 67 (fruste NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuovo

Frusta per vibratori per calcestruzzo NCV
Descrizione
Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino Hilti NCV 10-22 alimentati a batteria (piattaforma a batteria Nuron)
Classe di protezione IP
IP 67 (fruste NCV 10-22)

Nuron

Vibratore per calcestruzzo cordless NCV 4-22
Descrizione
Vibratore per calcestruzzo portatile cordless con motore brushless per la compattazione di piccole gettate (piattaforma a batteria Nuron)
Frequenza di vibrazione
15.000 VPM
Diametro testa
28 mm
Lunghezza tubo flessibile
1 m
Vibratore interno NCV
Descrizione
Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino Hilti NCV 10-22 alimentati a batteria (piattaforma a batteria Nuron)
Classe di protezione IP
IP 67 (fruste NCV 10-22)

Nuron

Rivettatrice a batteria RT-6-22


Descrizione
Rivettatrice cordless per l'installazione rapida e senza sforzo di rivestimenti e la lavorazione del metallo utilizzando rivetti in acciaio o alluminio (piattaforma a batteria Nuron).
Materiale rivetto
Alluminio, Acciaio, Acciaio inox
Dimensioni nasello
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Forza di estrazione
10000 N

Nuron

Miscelatore a pala cordless NMX 6-22
Descrizione
Miscelatore fango cordless con potente motore brushless per la miscelazione di calcestruzzo, malta e molti altri materiali da costruzione (piattaforma a batteria Nuron)
Giri/min. max senza carico (velocità)
1: 250 giri/min.; 2: 425 giri/min.; 3: 600 giri/min.
Coppia max
52 Nm

Nuron

Punzonatrice cordless NPU 100-22
Descrizione
Punzonatrice idraulica cordless compatta e versatile, per la punzonatura di fori a misura di canalina attraverso materiali di vario tipo (piattaforma della batteria Nuron)
Dimensioni (LxPxH)
124 x 75 x 372 mm
Forza di punzonatura
107 kN
Capacità punzonatura acciaio dolce
4" / 10 Ga steel

Nuron

Cesoie cordless SSH 6-22


Descrizione
Cesoia cordless a doppia lama per tagli rapidi di lamiere e profilati fino a 2,5 mm│12 gauge - con lame Hilti SSH CS incluse (piattaforma batteria Nuron)
Tipo di materiale
Lamiera piatta, Profilo C.L.U.
Voltaggio nominale
21.6 V
Peso corpo dell'attrezzo
2.2 kg

Nuron

Roditrice a batteria SPN 6-22 CN
Descrizione
Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di lamiere e profilati con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
Tipo di materiale
Lamiera piatta, Lamiera ondulata, Lamiera trapezoidale, Profilo C.L.U.
Voltaggio nominale
21.6 V
Peso corpo dell'attrezzo
2 kg

Nuron

Roditrice a batteria SPN 6-22 RN
Descrizione
Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di profilati metallici con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
Tipo di materiale
Profilo C.L.U., Lamiera ondulata, Lamiera piatta, Lamiera trapezoidale
Voltaggio nominale
21.6 V
Peso corpo dell'attrezzo
2 kg
Rivettatrice a batteria RT-6-A22
Descrizione
Rivettatrice cordless da 22V alimentata con batterie Li-ion, per lavori d'installazione e produzione industriale usando rivetti di diametro massimo 4,8 mm (fino a 5.0 mm per rivetti in alluminio)
Gamma diametro rivetto
2.4 - 5 mm
Materiale rivetto
Alluminio, Acciaio inox, Acciaio
Dimensioni nasello
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm