Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Accessori per il fissaggio diretto

Trova caricatori chiodi, lubrificanti, porta-rondelle, attrezzi di posa e altri accessori per gli attrezzi di fissaggio diretto

Trova caricatori chiodi, lubrificanti, porta-rondelle, attrezzi di posa e altri accessori per gli attrezzi di fissaggio diretto
Borsa IF Altri accessori per inchiodatrici – inclusi valigette, kit di pulizia e ricambi
Bombola a gas GC 52 Bombola a gas ad alta pressione per l'utilizzo con inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE
Spray 66 ML Spray lubrificante e di protezione anticorrosione
Guida chiodo X-FG B3-BTG Guida chiodo per fissare prigionieri filettati X-BT con le inchiodatrici a batteria BX 3-BT e BX 3-BTG
Testa marcante X-462 Testa marcante per l'inchiodatrice DX 462 usata per la marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
Dado flangiato Dado flangiato da utilizzare con i prigionieri filettati X-BT-MR
Spaziatore BX-S Laser di spaziatura chiodi montato sull’attrezzo per inserire in modo efficace i chiodi a distanze predefinite
FX 3 Cartuccia gas Cartuccia gas leggera, compatta, pulita e portatile da utilizzare con gli utensili Hilti Stud Fusion
Chiave a T X-NSD 1/4" Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Gancio X-SH B3 imballato Accessori utilizzabili con l'inchiodatrice cordless BX 3-IF ottimizzata per applicazioni di finitura in interni
Pistone X-6-5-P10 Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
Pistone X-6-5-PGR Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
Pistone X-6-5-P8 Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
Tampone X-6-5-B Pistoni e anelli di arresto per le inchiodatrici a polvere DX 6, DX 5 e DX 460
Magnetic ground clamp X-MC F3 Morsetto magnetico di messa a terra (X-MC F3) e cavo di messa a terra (X-GC F3) per l'isolamento dei circuiti elettrici durante la fusione dei perni
Carta di ispezione S-IC BT Scheda di ispezione per perni filettati avvitabili S-IC BT, per garantire la corretta profondità di avvitamento
Supporto del perno X-SH F3-MIX Porta prigionieri (M6-1/4" - M12-1/2"), progettato per essere utilizzato con i perni del sistema Stud Fusion cordless di Hilti
Anello di protezione FX 3-HT-SR L'anello di protezione FX 3-HT-SR mantiene la corretta distanza tra il perno e materiale di base e isola la zona di saldatura dall'ambiente esterno
Calibration card S-CC BT 6 Scheda di calibratura per vite filettata S-BT in prigionieri, per garantire la corretta profondità di avvitamento