Chiodi per canaline X-ET MX
- Applicazione: Scatola di derivazione, Canaline, Scatole elettriche, Pezzi di collegamento vari, Accessori meccanici ed elettrici
- Materiale: Senza alogeni
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Chiodi X-ET
- Applicazione: Canaline, Scatola di derivazione
- Materiale: Acciaio al carbonio, Polietilene ad alta densità (HDPE), Senza alogeni, Senza silicone
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Nastri tessili X-TT
- Applicazione: Fasci di cavi, Canaline, Applicazioni elettriche, Accessori meccanici ed elettrici, Tubi leggeri
- Materiale: Polietilene tereftalato.(PET)
- Da utilizzare con (attrezzi): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Tipo di materiale base: Calcestruzzo
- Composizione materiale: DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
- Trattamento superficiale: Zincato
X-SW 30 MX
- Applicazione: Membrane e piastre di drenaggio, Reti, tessuto e simili, Lamiere ondulate in plastica, Isolamento fino a 30 mm di spessore
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
X-SW 60 MX
- Applicazione: Membrane e piastre di drenaggio, Reti, tessuto e simili, Lamiere ondulate in plastica, Isolamento fino a 30 mm di spessore, Allineamento
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 460 MX, DX 5 MX
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea, Applicazioni esterne provvisorie
- Applicazione: Membrane e piastre di drenaggio, Reti, tessuto e simili, Lamiere ondulate in plastica, Isolamento fino a 30 mm di spessore
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Protezione anticorrosione: Zincato galvanicamente <20 µm
- Applicazione: Membrane e piastre di drenaggio, Reti, tessuto e simili, Lamiere ondulate in plastica, Isolamento fino a 30 mm di spessore
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Protezione anticorrosione: Zincato galvanicamente <20 µm
X-HVB
- Applicazione: Travi composite
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Materiali di base: Acciaio
SDK2/PDK2
- Applicazione: Rivestimento di facciate e coperture su edifici a copertura singola
- Protezione anticorrosione: DIN 1.4404, ASTM 316
- Diametro: 22.5 mm
Rondelle in acciaio
- Classe di prodotti: Premium