Completate il vostro sistema di aspirazione: calotte parapolvere, cappe aspiranti e sistemi di rimozione della polvere per la perforazione e la demolizione, la levigatura, il taglio, il carotaggio o la sezionatura

7 Prodotti

Filtro

Nuovo

Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per SDS Plus
Da utilizzare con
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Peso
0.45 kg
Massima profondità di perforazione
105 mm
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-Y
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per la foratura e scalpellatura del calcestruzzo utilizzando perforatori SDS Max (TE-Y) Hilti
Aspiratore necessario
Sì
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-D
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
Peso
0.26 kg
Gamma di diametri di perforazione a percussione
5 - 55 mm
Aspiratore necessario
Sì
Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per scalpellatura del calcestruzzo con demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
Da utilizzare con
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Aspiratore necessario
Sì
Adatto per la foratura
No
Sistema rimozione polvere TE DRS-H
Descrizione
Sistema per la rimozione della polvere per la demolizione di calcestruzzo con il martello pneumatico elettrico TE 3000-AVR
Da utilizzare con
TE 3000-AVR
Aspiratore necessario
Sì
Adatto per la foratura
No
Calotta parapolvere 8mm - 15mm
Descrizione
Calotta parapolvere per una comoda foratura sopratesta
Da utilizzare con
TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
Tipo mandrino
n/a
Calotta parapolvere
Descrizione
Calotta parapolvere per una comoda foratura sopratesta
Da utilizzare con
TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
Tipo mandrino
n/a
Informazioni addizionali degli accessori
Fino a 8 mm