Nuovo
HUS2-H
Tassello avvitabile ad alte prestazioni per fissaggi permanenti e provvisori più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA
I clienti hanno cercato anche ancorante, vite, fissaggio, calcestruzzo o riutilizzabile.
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa esagonale
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Tipo di fissaggio
Fissaggio passante
Riutilizzabile (e rimovibile)
Sì
Procedure di pulizia
Pulizia Manuale
PROFIS Software
Sì
Composizione materiale
Acciaio zincato
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Testa esagonale con rondella integrata per un aspetto pulito nel fissaggio in loco attraverso componenti
- Due profondità di ancoraggio per un'elevata flessibilità di progettazione
- Dati tecnici disponibili per il riutilizzo in calcestruzzo fresco (10/15/20 N/mm2)
- Certificazione ETA per l'impiego nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
Applicazioni
- Strutture secondarie in acciaio e ringhiere
- Fissaggio di binari e staffe
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.