Nuovo
Tassello a vite HUS4-C
Tassello a vite a testa svasata e ad alte prestazioni per fissaggi al calcestruzzo e alla muratura (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa svasata Torx
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa svasata Torx
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (solida)
Riutilizzabile (e rimovibile)
Non possibile
Procedure di pulizia
Nessuna pulizia, Pulizia Manuale
PROFIS Software
Sì
Composizione materiale
Acciaio zincato (min. 5 µm)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Rimovibile e regolabile (profondità di posa nominale ≥ 60 mm) – per semplificare il livellamento della piastra base
- Più facile da installare – meno forature, senza pulizia, senza bisogno di una chiave dinamometrica a elevata precisione o di un martello
- Posa migliorata con meno intoppi – grazie a un diametro minore e un nuovo design della filettatura
- Testa svasata – per il fissaggio a filo a una piastra base per un'estetica migliorata e una maggiore sicurezza contro l'inciampo
- Progettazione conveniente – da utilizzare insieme al software PROFIS Engineering per ottimizzare la progettazione e ridurre i costi dei materiali
Applicazioni
- Fissaggio di piastre di base non strutturali – come ringhiere, scale e balaustre
- Adatto per fissaggi permanenti in ambienti asciutti, interni e utilizzo temporaneo in esterni
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.