Tassello a battere metallico HSL-GR SS
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni con certificazioni quotidiane per i fissaggi relativi alla sicurezza e per gli ambienti corrosivi (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato)
I clienti hanno cercato anche ancorante, espansione, tassello, tassello o ancorante per carichi pesanti.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M12
Lunghezza ancorante
- 139 mm
Dimensioni della confezione
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 1 136,19
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato)
Tipo di fissaggio
Fissaggio passante
PROFIS Software
No
Condizioni ambientali
Esterno
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Elevati valori di carico a trazione e taglio
- Espansione controllata da forze
- Ampia gamma di misure per una serie di applicazioni
- La sezione in plastica nera espandibile impedisce al tassello di ruotare nel foro durante la posa e garantisce un bloccaggio affidabile per evitare spazi
Applicazioni
- Fissaggi per uso intensivo in applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza e ambienti corrosivi, per es. pompe, attrezzature pesanti, antenne, supporti per tubi pesanti, attrezzature mediche ecc.
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.